Dispositif de raccordement pour peignes verticaux et interrupteur différentiel 63A ou parafoudre
- Ref. 4 050 09
- XL³
- LEGRAND
VX³, dispositif de raccordement pour répartition monophasée optimisée
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dispositif de raccordement 63A au peigne d'alimentation vertical VX³
Les + utilisation
Permet de raccorder au peigne d'alimentation vertical, les interrupteurs différentiels monophasés 63A 3 modules et les disjoncteurs de protection associés aux parafoudres
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour les peignes d'entraxes 125mm, montage du dispositif et de l'interrupteur différentiel 63A sur la dernière rangée
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.509 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.469 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ÉCOSYSTÈME Drivia : amplifier la performance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de phases 1
- Nombre de pôles 2
- Adapté au nombre d'appareils 1
- Dimension du pas 31.7mm
- Section transversale 16mm²
- Longueur 31.7mm
- Découpable à taille voulue Non
- Largeur en nombre de modules 2
- Courant permanent nominal (Iu) 63A
- Finition du raccordement électrique Goupille
- Isolé Oui
- Tension nominale de tenue aux chocs 2kV
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63kA
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400V
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.92kA
- Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
- Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
- Couleur Gris
- Hauteur 27.4mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50°C
- Temperature de stockage -40-70°C
- Type de peigne fourni Non applicable
- Profondeur 41.5mm
- EAN/Gencode 3245064050098
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste