Dispositif de raccordement pour peignes verticaux et interrupteur différentiel 63A ou parafoudre

  • Ref. 4 050 09
  • XL³
  • LEGRAND

VX³, dispositif de raccordement pour répartition monophasée optimisée

14,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Dispositif de raccordement 63A au peigne d'alimentation vertical VX³

Les + utilisation

Permet de raccorder au peigne d'alimentation vertical, les interrupteurs différentiels monophasés 63A 3 modules et les disjoncteurs de protection associés aux parafoudres

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour les peignes d'entraxes 125mm, montage du dispositif et de l'interrupteur différentiel 63A sur la dernière rangée

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de phases 1
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Adapté au nombre d'appareils 1
  • Dimension du pas 31.7 mm
  • Section transversale 16 mm²
  • Longueur 31.7 mm
  • Découpable à taille voulue Non
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Courant nominal 63 A
  • Finition du raccordement électrique Goupille
  • Isolé Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.92 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
  • Couleur Gris
  • Hauteur 27.4 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Type de peigne fourni Non applicable
  • Profondeur 41.5 mm
  • EAN/Gencode 3245064050098

RSE Produit

40% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage