Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée monophasée - pour coffret 2 rangées entraxe 150mm
VX³, peigne d'alimentation verticale pour répartition optimisée monophasée
40,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Peigne vertical pour montage dans coffrets 2 rangées Plexo³, XL³125 et XL³160
- Intensité maximum 63A
- Entraxe 150mm
- Sans repiquage
- Parfaitement adapté aux applications logement et petit tertiaire
Les + utilisation
Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés placés en tête de rangée dans les coffrets
Recommandations / restrictions d’usages
- Utilisation limitée au tarif bleu monophasé de 3kVA à 12kVA
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.509 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.469 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05093AA_03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de phases 1
- Nombre de pôle(s) 4
- Adapté au nombre d'appareils 2
- Dimension du pas 150 mm
- Section transversale 25 mm²
- Longueur 207.6 mm
- Découpable à taille voulue Non
- Largeur en nombre de modules 2
- Courant nominal 63 A
- Finition du raccordement électrique Fourchette
- Isolé Oui
- Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue 230 V
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 3 kA
- Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
- Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
- Couleur Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Type de peigne fourni Vertical
- EAN/Gencode 3245064050036
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main