Peigne d'alimentation verticale VX³ optimisée monophasée - pour coffret 2 rangées entraxe 125mm
- Ref. 4 050 00
- Répartition HX³ / VX³
- LEGRAND
VX³, peigne d'alimentation verticale pour répartition optimisée monophasée
30,35 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Peigne vertical pour montage dans coffrets 2 rangées Drivia 13 et 18 modules
- Intensité maximum 63A
- Entraxe 125mm
- Sans repiquage
- Parfaitement adapté aux applications logement et petit tertiaire
Les + utilisation
Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés placés en tête de rangée dans les coffrets
Recommandations / restrictions d’usages
- Utilisation limitée au tarif bleu monophasé de 3kVA à 12kVA
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.509 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.469 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05093AA_03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ÉCOSYSTÈME Drivia : amplifier la performance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de phases 1
- Nombre de pôles 4
- Adapté au nombre d'appareils 2
- Dimension du pas 125mm
- Section transversale 25mm²
- Longueur 182.6mm
- Découpable à taille voulue Non
- Courant permanent nominal (Iu) 63A
- Finition du raccordement électrique Goupille
- Isolé Oui
- Tension nominale de tenue aux chocs 2kV
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63kA
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue 230V
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 3kA
- Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
- Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
- Couleur Autre
- Hauteur 23mm
- Nombres de rangées 2
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50°C
- Temperature de stockage -40-70°C
- Sans halogène Non
- Type de peigne fourni Vertical
- Profondeur 42mm
- EAN/Gencode 3245064050005
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
18% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
77% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main