Peigne d'alimentation tétrapolaire HX³ traditionnel pour bornes à vis - longueur 12 modules maximum 3 appareils
HX³, peigne d'alimentation traditionnel pour bornes à vis
49,33 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Peigne tétrapolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
- 12 modules
- Nombre maximum d'appareils raccordables : 3
- Pré-équipé de protections d'extrémités
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.511 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kVA (tarif jaune) édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- La coordination entre les dispositifs de protection Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Livre blanc Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La répartition horizontale et verticale optimisée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de phases 3
- Nombre de pôle(s) 4
- Adapté au nombre d'appareils 3
- Dimension du pas 17.7 mm
- Section transversale 10 mm²
- Longueur 214 mm
- Découpable à taille voulue Oui
- Largeur en nombre de modules 12
- Courant nominal 63 A
- Finition du raccordement électrique Goupille
- Isolé Oui
- Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
- Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.2 kA
- Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
- Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
- Couleur Gris
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Type de peigne fourni Horizontal
- EAN/Gencode 3245064049443
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel