Peigne d'alimentation bipolaire HX³ traditionnel pour bornes à vis - longueur 12 modules maximum 6 appareils

  • Ref. 4 049 38
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, peigne d'alimentation traditionnel pour bornes à vis

24,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Peigne bipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
  • 12 modules
  • Nombre maximum d'appareils raccordables : 6
  • Pré-équipé de protections d'extrémités

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de phases 2
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Adapté au nombre d'appareils 6
  • Dimension du pas 35.5 mm
  • Section transversale 10 mm²
  • Longueur 214 mm
  • Découpable à taille voulue Oui
  • Largeur en nombre de modules 12
  • Courant nominal 63 A
  • Finition du raccordement électrique Goupille
  • Isolé Oui
  • Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.2 kA
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Non
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
  • Couleur Gris
  • Hauteur 25 mm
  • Nombres de rangées 1
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • Type de peigne fourni Horizontal
  • Profondeur 11 mm
  • EAN/Gencode 3245064049382

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage