Cordon de repiquage entre 2 rangées de disjoncteur 1P+N à connexion automatique - section 2x10mm²

  • Ref. 4 049 27
  • HX³
  • LEGRAND

Accessoire de raccordement pour répartition optimisée

23,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cordon de repiquage Phase + Neutre à connexion automatique
  • Câble H07-VH (classe 6) permettant de distribuer une intensité de 63A
  • Section 2x10mm²

Les + utilisation

Permet le repiquage entre 2 rangées DNX³ ou DX³ Uni + Neutre pour l'alimentation d'une autre rangée

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type raccordement 1 Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Entrée de câble connexion 1 À angle droit
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1 Autre
  • Type raccordement 2 Autre
  • Entrée de câble connexion 2 Coudé
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2 Autre
  • Système de connecteur orienté système Oui
  • Nombre de conducteurs 2
  • Section nominale du conducteur 10 mm²
  • Longueur 580 m
  • Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Résistance à la température 70-70 °C
  • Calibre 63 A
  • Tension nominale (Un) 250-250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Couleur de gaine Autre
  • Conduit spiralé Non
  • Avec conducteur de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
  • Avec interrupteur pour câble souple Non
  • Diamètre externe approx. 5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245064049276

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage