Cordon de repiquage phase pour appareils bornes à vis - section 10mm² - longueur 270mm

  • Ref. 4 049 08
  • Répartition HX³ / VX³
  • LEGRAND

Accessoire de raccordement pour répartition optimisée

11,39

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Cordon de repiquage Phase pour bornes à vis
  • Section 10mm²
  • Longueur 270mm

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type raccordement 1 Fiche à contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Entrée de câble connexion 1 À angle droit
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1 Autre
  • Type raccordement 2 Autre
  • Entrée de câble connexion 2 Coudé
  • Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2 Autre
  • Système de connecteur orienté système Oui
  • Nombre de conducteurs 1
  • Section nominale du conducteur 10 mm²
  • Longueur 270 m
  • Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Résistance à la température 70-70 °C
  • Calibre 63 A
  • Tension nominale (Un) 250-250 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Couleur de gaine Noir
  • Conduit spiralé Non
  • Avec conducteur de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
  • Avec interrupteur pour câble souple Non
  • Diamètre externe approx. 6 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • EAN/Gencode 3245064049085