Support vide pour borniers pour coffret étanche Plexo³ 18 modules et XL³125 - 50 trous - longueur 385mm

Support pour montage des borniers de répartition

14,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Support vide pour borniers
  • 50 trous
  • Longueur 385mm

Les + installation

Se monte dans coffrets Plexo³ 18 modules, XL³125 et XL³160

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Soutien de blindage
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • EAN/Gencode 3245064048217

Profil Environnemental Produit