Bornier de répartition IP2X terre - 3P+N - 1 connexion 4mm² à 25mm² - vert - longueur 227mm

  • Ref. 4 048 14
  • LEGRAND

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

42,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bornier isolé tripolaire + Neutre IP2X - Longueur 227mm
  • Composé de :
    - 1 bornier neutre : 1 x 4mm² à 25mm² + 12 x 1,5mm² à 16mm²
    - 3 phases : 4 x 1,5mm² à 16mm²
  • Intensité :
    - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
    - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
  • Pour coffret Drivia 13 modules
  • Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis desserrées

Les + utilisation

Permet de répartir et de distribuer les phases et le neutre dans le tableau électrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    17
  • Courant nominal
    76A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre d'entrées
    4
  • Nombre de sorties
    21
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    4-25mm²
  • Section de conducteur, sortie
    1.5-16mm²
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    30mm
  • Largeur
    227mm
  • Profondeur
    18mm
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de borniers
    Phase/neutre
  • Capacité des bornes
    1.5-25mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064048149

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations