Répartiteur de rangée HX³IS223 400A 24 modules avec alimentation par pinces

  • Ref. 4 046 60
  • HX³
  • LEGRAND

HX³IS, répartition horizontale IS pour les chantiers à haute criticité, répartiteur de rangée pour équipement dans XL³4000

1233,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Répartiteur de rangée HX³IS223 400A
  • 24 modules avec alimentation par pinces
  • Se monte sur montants fonctionnels en XL³4000
  • Peut être alimenté directement par un jeu de barres VX³ (avec ou sans accessoires de raccordement suivant les configurations) ou par un appareil en tête de rangée

Les + installation

Connexion et déconnexion automatiques sur le châssis colonne VX³IS

Les + utilisation

Reçoit les appareils boîtiers moulés et modulaires

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    400 A
  • Nombre de pôle(s)
    4
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Oui
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    400-690 V
  • Nombre de points de dérivation
    24
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Longueur
    432 mm
  • Largeur
    200 mm
  • Hauteur
    50 mm
  • EAN/Gencode
    3245064046602

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations