Châssis colonne VX³IS pour armoire XL³4000 hauteur 2200mm et profondeur 975mm

  • Ref. 4 046 02
  • XL³
  • LEGRAND

VX³IS, répartition verticale IS pour les chantiers à haute criticité, élément pour chassis colonne xx3 pour une répartition conforme aux IS223, IS233 et IS333 en fonction des bases et des répartiteurs installés dans XL³4000 et XL³6300

2731,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Châssis VX³IS constitué d'un montant et de supports isolants pour barres aluminium
  • Pour armoire XL³4000 hauteur 2200mm et profondeur 975mm
  • Pour montage en armoire avec gaine à câbles interne, utiliser le montant intermédiaire référence 020851 avec les traverses références 020522 et 020523
  • Reçoit les bases VX³IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS
  • Jeu de barres en aluminium cuivré étamé - Profil spécial pour connexion automatique par pinces - Livré avec cloisonnements

Les + installation

Réversible pour installation du jeu de barres principal horizontal en haut ou en bas de l'armoire

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
  • Finition adaptateur de barres collectrices
    Non
  • Finition appareil encastré
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064046022

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations