Base support plug-in HX³ pour répartition horizontale en armoire XL³ des DX³ unipolaire neutre N avec 1 module par pôle

  • Ref. 4 045 13
  • XL³
  • LEGRAND

HX³, répartition horizontale optimisée, base support pour DX³ pour équipement dans coffrets et armoires XL³

65,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Base support répartition horizontale HX³ pour appareil modulaire DX³
  • Base plug-in pour DX³ unipolaire neutre
  • Pour DX³ 1 module par pôle

Les + installation

Base alimentée par le répartiteur

Les + utilisation

Assure la connexion automatique des disjoncteurs DPX³ sur un répartiteur de rangée HX³

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant assigné In 63 A
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Finition adaptateur de barres collectrices Non
  • Finition appareil encastré Non
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement par borne à ressort
  • EAN/Gencode 3245064045131