Répartiteur de rangée 400A HX³ avec connexion directe sur jeu de barres 800A VX³ en fond d'armoire - 24 modules
- Ref. 4 044 83
- HX³
- LEGRAND
HX³, répartition horizontale optimisée, répartiteur de rangée pour équipement dans coffrets et armoires XL³
1018,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur de rangée 400A HX³
- Avec connexion directe sur jeu de barres 800A VX³ en fond d'armoire
- Reçoit les bases supports pour DPX³ et pour appareils modulaires
- Capacité 24 modules
- Se monte en coffrets et armoires XL³800 et armoires XL³4000
Les + installation
Peut être alimenté directement par un jeu de barres VX³ (avec ou sans accessoires de raccordement suivant les configurations) ou par un appareil en tête de rangée
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.408 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.418 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice G2508E-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La répartition horizontale et verticale optimisée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Unique
- Courant assigné CA 50 Hz 400 A
- Nombre de pôles 4
- Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
- Flexible Oui
- Tension assignée à CA 50 Hz 400-690 V
- Nombre de points de dérivation 24
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Classe de protection (IP) IP20
- Longueur 432 mm
- Largeur 200 mm
- Hauteur 50 mm
- EAN/Gencode 3245064044837
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main