Répartiteur de rangée 250A HX³ avec connexion directe sur jeu de barres 250A ou 400A VX³ en fond d'armoire - 24 modules
- Ref. 4 044 80
- HX³
- LEGRAND
HX³, répartition horizontale optimisée, répartiteur de rangée pour équipement dans coffrets et armoires XL³
841,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur de rangée 250A HX³
- Avec connexion directe sur jeu de barres 250A et 400A VX³ en fond d'armoire
- Reçoit les bases pour DPX³ et les bases pour appareils DX³
- Capacité 24 modules
- Se monte en coffrets et armoires XL³400
Les + installation
Peut être alimenté directement par un jeu de barres VX³ (avec ou sans accessoires de raccordement suivant les configurations) ou par un appareil en tête de rangée
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.408 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.418 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice G2508E-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La répartition horizontale et verticale optimisée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Unique
- Courant assigné CA 50 Hz 250A
- Nombre de pôles 4
- Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
- Flexible Oui
- Tension assignée à CA 50 Hz 400-690V
- Nombre de points de dérivation 24
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Classe de protection (IP) IP20
- Longueur 432mm
- Largeur 200mm
- Hauteur 50mm
- EAN/Gencode 3245064044806
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main