Barres cuivres rigides pour raccordement amont du DPX³1600 horizontal sur jeu de barres alu 800A VX³

  • Ref. 4 044 77
  • DPX³
  • LEGRAND

VX³, répartition verticale optimisée, kit de raccordement préfabriquée jusqu'à 800A pour montage dans armoires XL³800 et XL³4000

876,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur le jeu de barres alu 800A VX³
  • Pour raccordement amont du disjoncteur principal
  • Pour un DPX³1600 monté horizontalement en armoire avec gaine à câbles interne pour arrivée des câbles

Les + installation

Livrées avec visserie

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    1600A
  • Modèle
    Plat
  • Flexible
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3245064044776

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations