Support talon isolant pour barre aluminium en C 800A répartition VX³ en gaine à câbles externe XL³800

  • Ref. 4 044 71
  • XL³
  • LEGRAND

VX³, répartition verticale optimisée, élément pour constitution d'un jeu de barres aluminium 800A pour montage dans armoires XL³

218,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Support talon isolant pour barre alu en C 800A
  • Se monte en gaine à câbles externe XL³800

Les + installation

Facilite le montage des barres

Les + utilisation

Permet de constituer un jeu de barres aluminium VX³ avec barres en aluminium cuivré étamé, profil en C maintenues par des supports isolants

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Traverse de montage
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 7035
  • EAN/Gencode 3245064044714