Barres cuivres rigides pour alimentation d'un jeu de barres VX³ 800A en fond d'armoire par un DPX³1600

  • Ref. 4 044 64
  • XL³
  • LEGRAND

VX³, répartition verticale optimisée, kit de raccordement préfabriquée jusqu'à 800A pour montage dans armoires XL³800 et XL³4000

1026,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barres cuivres rigides préparées pour le raccordement des appareils sur le jeu de barres alu 800A VX³
  • Pour alimentation d'un jeu de barres en fond d'armoire
  • Pour un DPX³1600

Les + installation

Livrées avec visserie

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    1600 A
  • Modèle
    Plat
  • Flexible
    Non
  • Finition
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3245064044646

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations