Barres cuivre pliées et percées pour raccordement aval DPX³1600 fixe sur jeu de barres alu dans XL³4000 475mm

  • Ref. 4 043 80
  • XL³
  • LEGRAND

VX³, répartition verticale optimisée, kit de raccordement pour transfert

1996,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Barres cuivre pliées et percées pour le raccordement aval des appareils sur jeu de barres aluminium horizontal de transfert, entraxe 75mm
  • Pour DPX³ vertical version fixe prises avant
  • Se montent en XL³4000 profondeur 475mm

Les + installation

Le jeu de barres peut être installé indifféremment en haut ou en bas

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant assigné In 1600 A
  • Modèle Plat
  • Flexible Non
  • Finition Non traité
  • EAN/Gencode 3245064043809