Jeu de 2 supports de fixation pour borniers pour coffrets XL³125

  • Ref. 4 018 57
  • XL³
  • LEGRAND

XL³125, accessoire de montage

12,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Support de fixation double pour bornier pour coffret XL³125
  • Vient en complément du support bornier déjà livré avec les coffrets XL³125
  • Jeu de 2

Les + installation

Le retrait du support se fait sans outil par simple pression sur sa partie basse interne

Les + utilisation

Permet le rajout de borniers avec le support vide référence 404821

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Ensemble/pièces de fixation
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • Matériau Plastique
  • Largeur 61.5 mm
  • Hauteur 92.3 mm
  • Profondeur 36.6 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -15-40 °C
  • EAN/Gencode 3245064018579

Certificats et agréments