Platine perforée pour coffret Plexo³ 18 modules et XL³125 - hauteur 150mm

  • Ref. 4 018 53
  • XL³
  • LEGRAND

Lina 25, plaque perforée pour montage d'équipements non modulaires dans coffret

74,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plaque perforée Lina25 pour coffret 18 modules Plexo³ et XL³125
  • Se fixe en lieu et place d'un rail modulaire et de ses supports dans les coffrets de plus de deux rangées
  • La plaque se fixe au fond du coffret avec les vis fournies, ou en réutilisant les vis de fixation du châssis
  • Fixation des produits sur la plaque perforée avec des clips-écrou
  • Hauteur 150mm

Les + installation

Permet la fixation de produits non modulaires dans un coffret

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
    150 mm
  • Largeur
    344 mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064018531

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations