- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau résidentiel et petit tertiaire
- Coffret petit moyen tertiaire
- Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire avec espace dédié pour kit de branchement - 4 rangées
Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire avec espace dédié pour kit de branchement - 4 rangées
Ref. 4 018 16
XL³ LEGRANDXL³160, coffret de distribution isolant prêt à l'emploi, IP43 IK07 avec joint et porte, IP40 IK07 avec porte, IP30 IK04 sans porte - Gris RAL7035
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
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret de distribution XL³160 tout modulaire avec espace dédié 4 rangées 72 modules
- Reçoit le kit branchement à puissance limitée (tarif bleu) mono et triphasé et le kit branchement à puissance surveillée (tarif jaune) à commander séparément
- Livré complet avec :
- rails
- plastrons
- bornier de terre automatique
- bracelets de guidage de fils pour circulation verticale - Dimensions :
- hauteur: 1050mm
- largeur: 575mm
- profondeur: 147mm - Flancs latéraux amovibles - Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable
Les installation
Châssis extractible avec rails symétriques montés - Peut recevoir le DPX³160 sur le rail référence 020000 et plastron référence 020360 + 020391 pour une utilisation
Les utilisation
Enveloppe permettant la réalisation d'ensembles protégés par isolation totale (équivalente aux appareils de classe II) conformément à la NF EN 61439-2 et NF EN 61439-3
Recommandations / restrictions d’usages
- Porte à commander séparément
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.500 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.503 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00247FR-02.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice G6381A_2 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Cahier d'atelier XL³ 160 Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 5
- Largeur en nombre de modules 24
- Type de couverture Optionnel
- Finition du couvercle Avec échancrure
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Avec serrure Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Profondeur d'encastrement 170 mm
- Profondeur intérieure 147 mm
- Rail DIN Oui
- Avec cadre/support de montage Oui
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Finition CEM Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Classe de protection (IP) IP43
- Hauteur 1050 mm
- Largeur 575 mm
- Profondeur 147 mm
- EAN/Gencode 3245064018166
Logiciels et configurateurs
Normes et réglementations
Directive RoHS
Réglementation REACH
Prescription
CCTP – Fiches d’aide à la rédaction
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
Ref. | Désignation. | Voir le produit |
9 802 95 | Rail pour maintenance de coffrets XL³160 |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire avec espace dédié pour kit de branchement - 4 rangées
![Rail universel pour montage dans XL³160](/sites/default/files/ecat/th_020000-LEGRAND-1000.jpg)
Rail universel pour montage dans XL³160
Ref. 0 200 00
![Plastron isolant branchement tarif jaune association verticale DPX-IS250 , DPX³250 pour XL³400 et XL³160 - hauteur 300mm](/sites/default/files/ecat/th_020360-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron isolant branchement tarif jaune association verticale DPX-IS250 , DPX³250 pour XL³400 et XL³160 - hauteur 300mm
Ref. 0 203 60
![Plastron plein isolant 1/4 tour pour coffrets et armoires XL³400 et XL³160Avec espace dédié - hauteur 100mm](/sites/default/files/ecat/th_020391-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron plein isolant 1/4 tour pour coffrets et armoires XL³400 et XL³160Avec espace dédié - hauteur 100mm
Ref. 0 203 91
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube