Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire 3 rangées - 72 modules

  • Ref. 4 018 03
  • XL³
  • LEGRAND

XL³160, coffret de distribution isolant prêt à l'emploi, IP43 IK07 avec joint et porte, IP40 IK07 avec porte, IP30 IK04 sans porte - Gris RAL7035

601,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret de distribution XL³160 tout modulaire 3 rangées 72 modules
  • Livré complet avec :
    - rails
    - plastrons
    - bornier de terre automatique
    - bracelets de guidage de fils pour circulation verticale
  • Dimensions :
    - Hauteur : 600mm
    - Largeur : 575mm
    - Profondeur : 147mm
  • Flancs latéraux amovibles
  • Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découpable

Les + installation

Châssis extractible avec rails symétriques montés - Peut recevoir les DPX³160

Les + utilisation

Enveloppe permettant la réalisation d'ensembles protégés par isolation totale (équivalente aux appareils de classe II) conformément à la NF EN 61439-2 et NF EN 61439-3

Recommandations / restrictions d’usages

  • Porte à commander séparément

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
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
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    3
  • Largeur en nombre de modules
    24
  • Type de couverture
    Optionnel
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Avec serrure
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    170mm
  • Profondeur intérieure
    147mm
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP43
  • Hauteur
    600mm
  • Largeur
    575mm
  • Profondeur
    147mm
  • EAN/Gencode
    3245064018036

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 95 Rail pour maintenance de coffrets XL³160

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.