Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur branchement et compteur monophasé Enedis
XL³125, coffret permettant la réalisation de coffret de branchement à puissance limitée (tarif bleu) en s’associant à un coffret de distribution - Blanc RAL9003
257,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur de branchement et compteur monophasé agréé Enedis
- Livré complet avec :
- platine
- rail symétrique pouvant recevoir jusqu’à 4 modules supplémentaires - Dimensions : 300x450x128mm
- Répond aux spécifications Enedis - CPT-M&S SPE 100 15 A (référence 401181) et 13 006 A (référence 401182)
Les + installation
Positionnement de la platine à droite, à gauche ou centrée
Information sur la gamme
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.499 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.498 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01188EN05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01188FR05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05505AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Cahier d'atelier coffrets modulaires XL³ 125 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 1
- Largeur en nombre de modules 18
- Type de couverture Optionnel
- Finition du couvercle Avec échancrure
- Type de porte Simple
- Couvercle/porte transparent(e) Oui
- Porte pour transmission du signal Oui
- Avec serrure Oui
- Type de fermeture Cylindre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Profondeur d'encastrement 146 mm
- Hauteur d'encastrement 296 mm
- Largeur d'encastrement 446 mm
- Profondeur intérieure 128 mm
- Borne de mise à la terre Non
- Borne à conducteur neutre Non
- Rail DIN Oui
- Avec cadre/support de montage Non
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Finition CEM Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Classe de protection (IP) IP30
- Hauteur 300 mm
- Largeur 450 mm
- Profondeur 150 mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 18
- Résistance aux chocs (IK) IK09
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- EAN/Gencode 3245064016537
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur branchement et compteur monophasé Enedis
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h