Porte réversible pour bac 1 travée DRIVIA 13 réference 401442

GTL Drivia 18, porte pour bac pour réalisation d’une Gaine Technique Logement encastrée dans l’Espace Technique Electrique du logement (ETEL) pouvant recevoir des coffrets 18 modules, panneaux de contrôle et coffret de communication

247,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Porte pour bac 1 travée 13 modules référence 401442
  • Porte réversible
  • Dimensions :
    - Largeur : 370mm
    - Hauteur : 1151mm
    - Epaisseur : 20mm
  • Livrée avec :
    - 2 aimants
    - kit de mise à la terre : câble de mise à la terre longueur 200mm, section 4mm² ,équipé de cosses de fixation

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Autre
  • Finition porte à hublot Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
  • Largeur 370 mm
  • Hauteur 1151 mm
  • Profondeur 20 mm
  • Finition CEM Non
  • Matériau Acier
  • Finition de la surface Revêtement par poudre
  • Couleur Blanc
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Degré de protection (NEMA) 1
  • EAN/Gencode 3414970817839

Logiciels métiers

Support d’aide à la prescription