Finition jonction coffret et goulotte GTL DRIVIA 18 et GTL DRIVIA 13

GTL Drivia, accessoire de pose pour la gaine technique de logement

51,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Finition jonction coffret et goulotte GTL Drivia 18 et Drivia 13
  • Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte
  • Découpable pour adaptation à la largeur 13 modules

Avantages

  • Produit made in France

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Adapté à Autre
  • Modèle Couvercle longitudinal
  • Longueur 315 mm
  • Largeur 10.65 mm
  • Profondeur 20 mm
  • Matériau Plastique
  • Couleur Autre
  • EAN/Gencode 3245064013949

Certificats et agréments