Cache pour coffret DRIVIA 13 modules 3 rangées IP40 IK07 - 776x326x126mm

Drivia 13, cache avec porte métal permettant d'habiller le coffret avec une platine de branchement monophasée

326,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cache pour coffret 3 rangées Drivia 13
  • Porte métal pouvant recevoir une serrure
  • Peut se peindre ou se tapisser
  • IP40 IK07
  • Dimensions :
    - hauteur : 776mm
    - largeur : 326mm
    - épaisseur : 126mm

Les + installation

Montage et fixation après la pose du tableau

Les + utilisation

Permet d'habiller un coffret + platine de branchement monophasée références 401181 et 401191

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Porte de verrouillage
  • Finition porte à hublot
    Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    326 mm
  • Hauteur
    776 mm
  • Profondeur
    126 mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Degré de protection (NEMA)
    1
  • EAN/Gencode
    3245064013871

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations