Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire non différentiel - 30A

  • Ref. 4 010 14
  • LEGRAND

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits

357,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 30A
  • Fonctions :
    - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation
    - protège contre les surcharges et les courts-circuits
    - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie
    - plombable
  • Version sans différentiel
  • I réglable : 10A, 15A, 20A, 25A ou 30A - N° nomenclature Enedis : 69 31 020
  • Agréé NF C 62-412

Les + installation

Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant

Les + utilisation

Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Profondeur d'encastrement 51 mm
  • Courbe Autre
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Nombre de pôles protégés 3
  • Calibre 30 A
  • Tension 400 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 4000 V
  • Type de tension AC
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) 2 kA
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Montage encastré Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément Oui
  • Degré de pollution 2
  • Produits auxiliaires associables Non
  • Largeur en nombre de modules 6.5
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Température ambiante en fonctionnement -20-55 °C
  • Section de raccordement cable souple 1-16 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 1-25 mm²
  • Antidéflagration Non
  • Largeur 115.3 mm
  • Hauteur 198 mm
  • Profondeur 76 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Tension nominale (Un) 0-250 V
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9001
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Type de connexion Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Mode de pose Montage en drapeau
  • Type de borne Borne à vis
  • EAN/Gencode 3414970311146

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit