Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané - 45A
Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits
153,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 45A
- Fonctions :
- coupe et sectionne l'ensemble de l'installation
- protège contre les surcharges et les courts-circuits
- dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie
- plombable - Version différentiel 500mA instantané : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement
- I réglable : 15A, 30A ou 45A - N° nomenclature Enedis : 69 30 044
- Agréé NF C 62-411
Les + installation
Bornes de raccordement inclinables de 10° à 30° pour câbler ou décâbler le produit par l'avant
Les + utilisation
Cadenassage de la manette pour empêcher le réarmement de l'appareil pendant une intervention de maintenance
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F01880FR-01 Disj. branchement Enedis.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01880EN-01 .pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôle(s) 2
- Nombre de pôles protégés 1
- Tension 250 V
- Tension d'isolement assignée (Ui) 4000 V
- Calibre 45 A
- Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.5 A
- Type de différentiel AC
- Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 2 kA
- Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) 2 kA
- Tenue au courant de choc 0.25 kA
- Type de tension AC
- Fréquence 50 Hz
- Courbe Autre
- Pôle neutre sectionné simultanément Oui
- Avec dispositif de verrouillage Oui
- Degré de pollution 2
- Température ambiante en fonctionnement -20-55 °C
- Largeur en nombre de modules 4
- Profondeur d'encastrement 51 mm
- Montage encastré Oui
- Immunisé contre déclenchements intempestifs Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Section de raccordement cable rigide 1-25 mm²
- Section de raccordement cable souple 1-16 mm²
- Largeur 71.2 mm
- Hauteur 198 mm
- Profondeur 76 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature de stockage -40-70 °C
- Tension nominale (Un) 200-250 V
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9010
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Mode de pose Autre
- EAN/Gencode 3414970310880
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main