Conduit métallo-plastique FA simple agrafage Ø intérieur 12mm
Conduit pour système de conduits flexibles RTA métallo-plastique : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la robustesse
9,31 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Conduit métallo-plastique FA - simple agrafage
- Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 12,5mm
- Version sans halogène disponible en sur mesure
Recommandations / restrictions d’usages
- Toutes les versions sans halogène sont conformes aux normes ferroviaires (UNI 11170, NF F 16-101, NF X 70-100, NF X 10-702 et CEN TS 455 45)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.149 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.146 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.144a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000047EN.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal 12 mm
- Diamètre nominal en pouces Autre
- Diamètre 15.5 mm
- Diamètre intérieur 12 mm
- Matériau Acier
- Finition Galvanisé
- Matériau d'enrobage 1ère couche Polychlorure de vinyle (PVC)
- Matériau d'enrobage, 2ème couche (extérieur) Sans gaine
- Joint Sans joint
- Résistance à la compression 750 N
- Temperature d'utilisation /d'installation -15-60 °C
- Classe de protection (IP) IP67
- Rayon de courbure, statique 80 mm
- Couleur Gris
- Caractéristiques électriques Avec propriétés de conductibilité
- Accélérateur de flammes Oui
- Tenue à la flexion Souple
- Profondeur 50 m
- EAN/Gencode 3414970348333
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main