Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 39,5mm
Conduit pour système de conduits flexibles RTA PVC : assure la protection des fils et des câbles dans les installations en milieu acide
30,48 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Conduit PVC GE-PVC simple
- Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 39,5mm
- Avec raccord plastique
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.149 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.144a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.148 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal 40 mm
- Diamètre nominal en pouces Autre
- Diamètre 47.5 mm
- Diamètre intérieur 39.5 mm
- Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Matériau de l'hélice Sans hélice
- Matériau d’enrobage Sans gaine
- Temperature d'utilisation /d'installation -15-70 °C
- Classe de protection (IP) IP65
- Rayon de courbure, statique 170 mm
- Résistant aux UV Oui
- Sans halogène Oui
- Poli à l'intérieur Oui
- Poli à l'extérieur Oui
- Flexibilité Flexible
- Couleur Gris
- Homologation selon DIN EN 61386-23 Non
- Homologation selon UR Non
- Homologation selon N Non
- Homologation selon CSA Non
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Profondeur 25 m
- EAN/Gencode 3414970348302
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h