Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 27mm PG29

  • Ref. 3 829 17
  • LEGRAND

Accessoire pour conduit flexible RTA PVC

12,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Raccord universale mâle droit
  • Filetage PG29mm pour conduit Ø27mm
  • Pour conduit flexible RTA PVC

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal 27 mm
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Modèle Droit
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Taille du raccordement fileté PG29
  • Longueur de filetage 15 mm
  • En une pièce Non
  • Longueur totale 48 mm
  • Couleur Gris
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Non
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non
  • EAN/Gencode 3414970347510

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations