Raccord mâle droit Universale pour conduit PVC Ø intérieur 12mm et 12,5mm PG13,5
Accessoire pour conduit flexible RTA PVC
3,42 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Raccord universale mâle droit
- Filetage PG13,5mm pour conduit Ø12mm
- Pour conduit flexible RTA PVC
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.144a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.148 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000066.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal 12 mm
- Classe de protection (IP) IP55
- Modèle Droit
- Type de construction Filetage extérieur
- Taille du raccordement fileté PG13,5
- Longueur de filetage 12 mm
- En une pièce Non
- Longueur totale 28 mm
- Couleur Gris
- Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Non
- Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR Non
- EAN/Gencode 3414970347398
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main