Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO50 pour conduit Ø39,5mm

  • Ref. 3 823 48
  • LEGRAND

Accessoire pour conduit flexible RTA métallo-plastique

143,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Raccord métal 2000 - mâle coudé 90°
  • Filetage ISO50mm pour conduit Ø40,5mm
  • Agréé IMQ
  • Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

Page catalogue et annexes

  • Diamètre nominal 50 mm
  • Classe de protection (IP), dépendant du tuyau 65-65
  • Modèle Droit
  • Filetage rotatif Oui
  • Type de construction Filetage extérieur
  • Type de filetage Autre
  • Taille du raccordement fileté M50 x 1,5
  • En une pièce Non
  • Matériau du boîtier/corps Laiton
  • Finition Nickelé
  • Plus petit diamètre intérieur du tuyau 40 mm
  • Plus grand diamètre externe du tuyau 49 mm
  • Longueur de filetage 11 mm
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
  • Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -15-60 °C
  • Nombre d'entrées 1
  • Avec raccordement de mise à la terre Non
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3414970412300

Profil Environnemental Produit