Raccord mâle droit Métal 2000 PG16 pour conduit Ø15,5mm
Accessoire pour conduit flexible RTA métallo-plastique
13,75 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Raccord métal 2000 - mâle droit
- Filetage PG16mm pour conduit Ø16mm
- Agréé UL et CSA
- Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.146 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.144a édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- IDP000070.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal 16 mm
- Classe de protection (IP), dépendant du tuyau 65-65
- Modèle Droit
- Filetage rotatif Oui
- Type de construction Filetage extérieur
- Type de filetage Autre
- Taille du raccordement fileté PG16
- En une pièce Non
- Matériau du boîtier/corps Laiton
- Finition Nickelé
- Plus petit diamètre intérieur du tuyau 16 mm
- Plus grand diamètre externe du tuyau 22 mm
- Longueur de filetage 8 mm
- Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 Oui
- Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation -15-60 °C
- Nombre d'entrées 1
- Avec raccordement de mise à la terre Non
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3414970411686
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main