Contact NF magnétique BUS montage saillie

  • Ref. 3511
  • MyHOME
  • BTICINO

Contact magnétique pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

14,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Contact électromagnétique à contact NF et ligne de protection
  • S’installe généralement dans la partie haute des bâtis, à l’opposé des gonds, de façon à ce que l’écartement des deux composants (aimant et contact) soit pris en compte même en cas de légère ouverture causée par un forçage et déclenche une alarme
  • Installation en saillie, faible encombrement

Les + installation

Peut être utilisé, non seulement sur des surfaces telles que bois ou plastique, mais aussi sur des bâtis métalliques non ferreux, comme l’aluminium

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Couleur
    Blanc
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Classe VdS
    Sans
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    14mm
  • Profondeur
    7mm
  • Sans halogène
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    8012199112763

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations