Interface de contact MyHOME_Up 2 contacts module basic

  • Ref. 3477
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Interface permettant d'intégrer des produits traditionnels dans une installation MyHOME_Up

89,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interface de commande BUS à 2 contacts indépendants
  • Autorise en entrée deux interrupteurs ou poussoirs traditionnels avec contact NO et NF ou bien un inverseur traditionnel
  • Distance entre dispositif traditionnel et interface : 50m maximum
  • Alimentation par BUS SCS : 27V=

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + installation

Module basic à encombrement réduit permettant l'installation dans des boîtes d'encastrement ou de dérivation, des coffrets, des canaux

Les + utilisation

Permet jusqu'à 2 commandes de lumière ou 1 commande de moteur
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
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    Canal d'allège (goulotte)
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Modèle
    Extension
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d'entrées
    2
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Grandeur d'entrée de tension
    Non
  • Grandeur d'entrée de courant
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199653136

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations