Interface infrarouge ( IR ) pour climatisation MyHOME
- Ref. 3456
- MyHOME
- BTICINO
Interface BUS de climatisation pour installation domotique MyHOME
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Émetteur IR pour climatiseurs BUS, contrôlable avec écran tactile 3,5pouces ou 10pouces ou commandes de scénarios
- Livré avec un câble de 2 mètres, afin de pouvoir être fixé sur le récepteur du split
- Alimentation sur BUS 27V
- Module basic à encombrement réduit permettant l'installation dans des boîtes d'encastrement, derrière les équipements ou appareils traditionnels, ou se monter sur des tableaux sans toutefois occuper l'emplacement d'un rail DIN, ou encore à l'intérieur du split
Les + utilisation
Permet l'apprentissage et la reproduction du signal IR des télécommandes
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- MQ00357-c-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- U4713A_S_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice U4714B Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Modèle Interface IR
- Mode de pose Saillie
- Protection contre le démontage Non
- Avec affichage LED Non
- Possibilité de mise à jour Non
- Tension de fonctionnement 27-27V
- Protocole Autre
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Non
- Serveur Web Non
- Interface radio Oui
- Interface IR Oui
- Classe de protection (IP) IP21
- Type de charge Non applicable
- Type de connexion Borne à vis
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- EAN/Gencode 8005543400944
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste