Coffret de batterie externe équipé de 9 batteries pour onduleur Megaline tour pour améliorer l'autonomie

  • Ref. 3 107 83
  • Megaline
  • Legrand Energies Solutions

Megaline, batterie pour onduleur tour monophasé

4737,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
Contacter un commercial

  • Extensions batteries
  • Armoire de batteries pour Megaline tour
  • Armoire avec 9 kits batteries

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • Largeur 475 mm
  • Hauteur 270 mm
  • Profondeur 570 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Plomb
  • Nombre de Pack 1 27
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2500 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3245063107830