Extension d'autonomie pour onduleur monophasé version rack Megaline - puissance nominale 1250VA
- Ref. 3 103 88
- Megaline
- Legrand Energies Solutions
Megaline, extension d'autonomie pour onduleur rack monophasé
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- 2 kits batterie supplémentaire
- Puissance :
- nominale 1250VA
- active 875W - Architecture modulaire, extensible, redondante
Information sur la gamme
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.36 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.38 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.37 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Protéger vos installations avec nos offres onduleurs Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'entrée 184-264 V
- Fréquence primaire 50-60 Hz
- Tension de sortie 230-232 V
- Fréquence secondaire 50-60 Hz
- Puissance effective de sortie 875 W
- Puissance apparente de sortie 1250 VA
- Type de tension AC
- Hauteur 475 mm
- Largeur 270 mm
- Profondeur 570 mm
- Poids 23.5 kg
- Autonomie 22 min
- Possibilité de gestion du réseau Oui
- Technologie USV En ligne
- Type de construction Appareil indépendant
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Plomb
- Nombre de Pack 1 9
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2500 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- Code CEI (Pack2) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack2) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack2) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 2 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack2) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack2) 3.3 g
- Localisation Pack2 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack2) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 3245063103887
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste