Onduleur rack ou tour Daker DK Plus à équiper de batterie 5000VA 5000W

  • Ref. 3 101 75
  • DAKER DK PLUS
  • Legrand Energies Solutions

Daker DK Plus, onduleur tour ou rack monophasé on-line double conversion VFI pour applications IT (serveurs téléphonie...), automation industrielle, applications critiques en envionnement industriel/civil (systèmes de sécurité...)

4975,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacter un commercial

  • Onduleur monophasé Daker DK Plus à équiper de batterie - Installation en aval de groupes électrogènes
  • Puissance :
    - nominale : 5000VA
    - active : 5000W
  • Possibilité de tester à distance les principales fonctions, de communiquer par SNMP/Internet/adaptateur réseau, d'accéder aux fonctions de l'onduleur par internet et d'envoyer à l'utilisateur un SMS en cas d'évènements spécifiques
  • Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique (intégré) ou manuel (optionnel) garantissant la continuité de l'alimentation pour les charges critiques - Commutateur de by-pass disponible pour la maintenance
  • Poids : 25Kg - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet et possibilité de connecter une interface contact sec pour commander des voyants de signalisation par exemple

Avantages

  • Ecran LCD pivotant par 1/4 de tour

Les + installation

Version tour convertible en version rack pour installation dans les baies de brassage (profondeur 600mm minimum) avec supports de fixation référence 310952 (à commander séparément - Ports de communication : RS232

Les + utilisation

Affichage des principaux paramètres de l'onduleur sur l'écran LCD en face avant, pivotant par 1/4 de tour

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionnement uniquement en association avec un coffret de batterie dédié à commander séparément

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Daker : pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'entrée 176-280 V
  • Fréquence primaire 47.5-63 Hz
  • Nombre de phases primaires 1
  • Tension de sortie 228-232 V
  • Fréquence secondaire 50-60 Hz
  • Puissance effective de sortie 5000 W
  • Puissance apparente de sortie 5000 VA
  • Nombre de phases secondaires 1
  • SNMP Oui
  • Type de tension AC
  • Hauteur 440 mm
  • Largeur 88 mm
  • Profondeur 680 mm
  • Poids 25 kg
  • Possibilité de gestion du réseau Oui
  • Technologie USV En ligne
  • Type de construction Appareil 482,6 mm (19 pouces)
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) 3 %
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie 1
  • Efficacité totale 94 %
  • Efficacité en mode éco 97 %
  • Contact de commutation hors tension Non
  • Fonction de coupure automatique Non
  • Raccordement d'entrée Raccordement fixe
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 1
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
  • Temperature de stockage 0-50 °C
  • Courant d'alimentation 27.5-27.5 A
  • Niveau sonore 50 dB
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de charge Universel
  • Avec prise Oui
  • Code CEI (Pack1) VRLA
  • Composition de l'élément (Pack1) Plomb-acide
  • EAN/Gencode 3414970826978

Profil Environnemental Produit