Chemin de câbles Cablofil pré-éclissé Fasclic+ à Bord Sécurité de 3 mètres en inox 316L - FC105/100S6

  • Ref. 2 008 94
  • Fasclic Auto +
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 105mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition Inox 316L

189,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Performance contre la corrosion - testé brouillard salin classe 9D selon IEC 61537
  • Chemin de câble fils résistant, longueur 3m
  • Compatibilité électromagnétique (CEM) : contribution positive prouvée
  • Continuité électrique testée selon l'IEC 61 537
  • La conception et l'installation sont simplifiés grâce à un changement de direction qui peut se faire sur site, sans obligation d'avoir des accessoires de dérivation préfabriqués. Le temps économisé par rapport à une installation conventionnelle est d'environ 30%.

Les + installation

Cablofil est la solution la plus complète de Chemin de câbles fils et d'accessoires. Une gamme de déversoirs permet de garantir les rayons de courbures minimum nécessaire pour la mise en place de la fibre optique.
Evolutif grâce à sa conception en treillis, Cablofil permet une inspection plus facile de l'installation et de la gestion des câbles.
La structure ouverte à 90% des Chemins de câbles Cablofil permet naturellement une inspection aisée, une bonne aération des câbles et limite leur échauffement réduisant le coût d'exploitation. La rétention de poussière est minimisée pour un nettoyage plus rapide et plus efficace de l'installation.

Information sur la gamme

Découvrez la gamme Cablofil Automatique, un système révolutionnaire pour les installations tertiaires et industrielles. Pensée pour être pratique et rapide, cette gamme permet de réduire le temps d'installation et le nombre de composants. Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint. Les longueurs de la gamme sont compatibles avec tous les accessoires et les longueurs CF de la gamme Cablofil et peuvent être mixées au sein d’une même installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Forme de profilé Forme en U
  • Largeur 100 mm
  • Hauteur 105 mm
  • Longueur 3021 mm
  • Section transversale utile 10540 mm²
  • Cloison intégrée Sans
  • Modèle Connecteur intégré
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Qualité du matériau Acier inoxydable 316 L (1.4404)
  • Finition Décapé et passivé
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Poids 1.235 kg/m
  • Type de test de charge selon IEC 61537 Type II
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
  • Temperature de stockage -20-120 °C
  • EAN/Gencode 3599079921967