Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de tube S19
- Ref. 189 819
- Prismaline
- SARLAM
Prismaline, applique permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Applique Prismaline standard - IP24 et IK04
- 470mm - A équiper de tube S19 - Classe I (IP21) et II (IP24) - Charge maximum : 75W
- 754°C / 30 secondes
- Applique seule - polyprolylène-polycarbonate IP21 - IP24 et IK04
- Lieux d'application :
- logements collectifs sociaux
- logements collectifs privés
- foyers et logements étudiants
- hôtellerie
- établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires
Les + installation
Pose horizontale uniquement
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour salles de bain et logements
Information sur la gamme
Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.797 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.798 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000073162FR-6.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06302AE Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Hublots et appliques : l'offre complète d'éclairage individuel et collectif Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Source lumineuse Autre
- Source lumineuse fournie Non
- Nombre de lampes/modules 1
- Douille Autre
- Matériau Plastique
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 220-240V
- Courant nominal 313-341mA
- Appareillage Ballast électronique
- Appareillage fourni Non
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Oui
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Classe de protection (IP) IP24
- Classe de protection II
- Avec panier de protection pour lampe Non
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
- Avec interrupteur Non
- Avec détecteur de mouvement Non
- Puissance de lampe acceptée 0-75W
- Flux lumineux utile 775lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 2900-2900K
- Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
- Largeur 60mm
- Hauteur/profondeur 77mm
- Longueur 470mm
- Type de câblage Convient pour câblage traversant
- Nombre de pôles 2
- Section de conducteur 1.5mm²
- Type de connexion Borne à vis
- Raccordement électrique avec fiche Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Neutre obligatoire Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 1.5-6mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec prise Non
- Diamètre de tube pour produit saillie 16-16mm
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 12mm
- Entre axe de fixation verticale 0-5mm
- Entre axe de fixation horizontale 200-205mm
- Interrupteur automatique Non
- Mode de commande Filaire
- EAN/Gencode 3292291898191
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste