Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 92W - 3,8A - 4 modules

  • Ref. 1 467 24
  • LEGRAND

Alimentation courant continu à découpage (électronique), dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d'entrée

348,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Alimentation modulaire à découpage monophasée 92W - 4 modules
  • Tension d'entrée : 100V~ à 240V~ - Tension de sortie : 24V= (avec double bornier en sortie) - Fréquence d'utilisation : 50Hz à 60Hz
  • Avec voyant de présence de tension de sortie - Tension de sortie réglable 24V= à 25,5V=
  • Intensité nominale : 3,8A - Consommation à vide inférieure à 0,3W
  • Conforme aux normes UL 508, UL 60950, EN 61558-2-16 et IEC EN 60950-1, EN 55022 classe B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3,EN 61000-6-2 et EN 61204-3

Les + installation

Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant

Les + utilisation

Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de tension d’alimentation AC/DC
  • 1ere tension de sortie 24-25.5 V
  • Courant de sortie max. 1 3.8 A
  • Tension de sortie ajustable Oui
  • Valeur nominale de la tension de sortie 1 24 V
  • Valeur nominale du courant de sortie 1 3.8 A
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 100-240 V
  • Tension de sortie réglée Oui
  • Puissance dissipée 92 W
  • Stabilisé Oui
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Montage possible sur barres profilées Oui
  • Montage mural possible Non
  • Montage sur rail Oui
  • Largeur en nombre de modules 4
  • Montage direct possible Non
  • Largeur 70 mm
  • Hauteur 90 mm
  • Profondeur 54.5 mm
  • Adapté aux fonctions de sécurité Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -30-45 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sens de l'alimentation électrique Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3414970971609

Support d’aide à la prescription