Module pour fonction secourue pour alimentation stabilisée à découpage - 40A
Module pour alimentation stabilisée
457,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Module pour fonction secourue pour alimentation stabilisée à découpage
- Largeur 56mm - Tension d'entrée 24 à 29V=
- Intensité maximum 40A
- En association avec un pack batteries, assure la continuité de service d'un système 24V= en cas de coupure d'alimentation réseau
- Contacts relais et indicateurs LED d'état des alimentations
Les + installation
Montage sur rail symétrique profondeur 7,5mm et 15mm
Les + utilisation
Permet d'assurer une continuité de service pour les fonctions critiques
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.252 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.249 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02180EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- FT-F02180-FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Largeur 56 mm
- Hauteur 125 mm
- Profondeur 100 mm
- EAN/Gencode 3414970543639
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main