Alimentation stabilisée à découpage monophasée et biphasée entrée 200V~ à 500V~ et sortie 48V= - 120W
Alimentation courant continu à découpage (électronique) dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d’entrée
461,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Alimentation stabilisée à découpage mono/biphasée 120W - 480W large plage de tension d'entrée
- Puissance nominale : 120W- Intensité nominale : 2,5APlage de réglage : 48V à 58V- Largeur : 40mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
- Tension d'entrée 200V~ à 500V~ - Tension de sortie 48V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 240W) - Tension de sortie réglable
- Boîtier aluminium - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active
- Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Les + installation
Montage sur rail symétrique profondeur 7,5mm et 15mm - Raccordement en conducteur cuivre uniquement
Les + utilisation
Possibilité de raccordement en monophasé ou en biphasé
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.251 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.254 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.255 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.249 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02125FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02125EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07894AA-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de tension d’alimentation AC/DC
- 1ere tension de sortie 24-48 V
- Courant de sortie max. 1 2.5 A
- Tension de sortie ajustable Oui
- Valeur nominale de la tension de sortie 1 24 V
- Valeur nominale du courant de sortie 1 2.5 A
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 200-500 V
- Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 200-500 V
- Tension d'alimentation assignée DC 254-780 V
- Tension de sortie réglée Oui
- Puissance dissipée 120 W
- Stabilisé Oui
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Montage possible sur barres profilées Oui
- Montage mural possible Non
- Montage sur rail Non
- Largeur d'encastrement 40 mm
- Montage direct possible Oui
- Largeur 40 mm
- Hauteur 125 mm
- Profondeur 113 mm
- Adapté aux fonctions de sécurité Oui
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Sens de l'alimentation électrique Par le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 4-4 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414970543578
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main