Alimentation stabilisée à découpage monophasée et biphasée entrée 200V~ à 500V~ et sortie 24V= - 120W

  • Ref. 1 466 63
  • PLC POWER SUPPLIES
  • LEGRAND

Alimentation courant continu à découpage (électronique) dont la tension de sortie est indépendante des fluctuations de la tension d’entrée

427,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Alimentation stabilisée à découpage mono/biphasée 120W - 480W large plage de tension d'entrée
  • Puissance nominale : 120W- Intensité nominale : 5APlage de réglage : 24V à 29V- Largeur : 40mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
  • Tension d'entrée 200V~ à 500V~ - Tension de sortie 24V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 240W) - Tension de sortie réglable
  • Boîtier aluminium - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active
  • Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada

Les + installation

Montage sur rail symétrique profondeur 7,5mm et 15mm - Raccordement en conducteur cuivre uniquement

Les + utilisation

Possibilité de raccordement en monophasé ou en biphasé

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type de tension d’alimentation AC/DC
  • 1ere tension de sortie 24-24 V
  • Courant de sortie max. 1 5 A
  • Tension de sortie ajustable Oui
  • Valeur nominale de la tension de sortie 1 24 V
  • Valeur nominale du courant de sortie 1 5 A
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 200-500 V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 200-500 V
  • Tension d'alimentation assignée DC 254-780 V
  • Tension de sortie réglée Oui
  • Puissance dissipée 120 W
  • Stabilisé Oui
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Montage possible sur barres profilées Oui
  • Montage mural possible Non
  • Montage sur rail Non
  • Largeur d'encastrement 40 mm
  • Montage direct possible Oui
  • Largeur 40 mm
  • Hauteur 125 mm
  • Profondeur 113 mm
  • Adapté aux fonctions de sécurité Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Sens de l'alimentation électrique Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 4-4 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3414970543516

Support d’aide à la prescription