Passe-fil PVC noir pour fil Ø maximum 15mm - Ø perçage 22mm

  • Ref. 0 980 95
  • LEGRAND

Accessoire pour passage de fil

2,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Passe-fil
  • PVC - noir
  • Pour fil Ø maximum 15mm
  • Ø perçage 22mm

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Ouvert
  • Entrée de câble Rond
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 15-15 mm
  • Diamètre d'alésage 22 mm
  • Pour épaisseur de paroi 2-2 mm
  • Serre cable Non
  • Finition de l'angle Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3245060980955