Adaptateur mâle PG16 et femelle ISO25 gris RAL7001
- Ref. 0 980 89
- LEGRAND
Adapteur pour monter un presse-étoupe ou un bouchon ISO
10,48 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Adaptateur filetage mâle PG16 et filetage femelle ISO25
- Gris RAL7001
- Livré avec joint de surface monté permettant de conserver l'IP
Les + utilisation
Permet le montage d'un presse-étoupe ou d'un bouchon ISO sur un perçage ou pas fileté PG
Recommandations / restrictions d’usages
- Ecrou à commander séparément
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.141 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.143 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03595FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de filetage, filetage intérieur Métrique
- Dimension du filetage métrique, filetage intérieur 25
- Type de filetage, filetage extérieur PG
- Dimension du filetage PG, filetage extérieur 16
- Matériau Plastique
- Nickelé Non
- Antidéflagration Non
- EAN/Gencode 3245060980894
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main