Joint à entrées multiples pour presse-étoupe ISO63 ou PG48
- Ref. 0 980 60
- LEGRAND
Accessoire de montage pour presse-étoupe
45,71 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Joint à entrées multiples pour presse-étoupe
- Pour montage dans presse étoupe : ISO63 ou PG48
- Capacité de serrage diamètre minimum 2 x Ø2 ou 2 x Ø3,5 ou 3 x Ø6,5mm - Capacité de serrage diamètre maximum 2 x Ø3,5 ou 2 x Ø6,5 ou 3 x Ø9,5mm
Les + installation
Se monte à la place de la bague d'étanchéité du presse-étoupe plastique IP68 ou IP55
Les + utilisation
Transforme un presse étoupe plastique IP68 en presse étoupe IP66 à entrées multiples pour câbles et cordons (avec fiche) et un presse étoupe IP55 en presse étoupe à entrées multiples IP55
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.138 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03595FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez nos PRESSE-ETOUPES Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Fermé
- Entrée de câble Rond
- Pour diamètre de câble jusqu'à 2-9.5mm
- Serre cable Non
- Finition de l'angle Non
- Matériau Caoutchouc
- Qualité du matériau CR (néoprène)
- Sans halogène Oui
- Couleur Noir
- EAN/Gencode 3245060980603
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main